ZHCUAN4C June 2022 – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1
表 4-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和接线连接至实验室测试设备。
引脚 | I/O/TP | 颜色 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | - | 绿色 | GND | - | 0V | - |
J2 | I | 绿色 | VIN+ | 40V | 800V | 1000 V |
J3 | - | 绿色 | ISO_GND | - | 0V | - |
J4 | O | 绿色 | VOUT+(取决于负载) | 14.5 V | 15.5 V | 20V |
VDD | TP | 白色 | 模拟控制器偏置电源 | - | 18.6V | - |
VREF | TP | 白色 | 控制器基准输出 | 4.9V | 5V | 5.1 V |
COMP | TP | 白色 | 误差放大器输出 | 0V | - | 5V |
VFB | TP | 白色 | 误差放大器的反相输入 | 2.45 V | 2.5V | 2.55 V |
RT/CT | TP | 白色 | 固定频率三角振荡器 | 0.9VTYP | 1.4 V VPP | 2.3V VPP |
VIN | TP | 红色 | 输入电压 | 40V | - | 1000 V |
V_AUXL | TP | 白色 | 10 欧姆串联电阻后的辅助电压 | - | 18.7 V | - |
V_AUX | TP | 白色 | 辅助输出电压 | - | 18.7 V | - |
VG | TP | 白色 | SiC MOSFET 栅极处的电压 | 0V | 18V | - |
SWN | TP | 银 | 开关节点(PCB 底部) | 0V | - | VIN + 480V |
VO | TP | 黄色 | 输出电压 | 14.5 V | 15.5 V | 20V |
GND x5 | TP | 黑色 | GND | - | 0V | - |
ISO_GND x2 | TP | 黑色 | 隔离式 GND | - | 0V | - |