ZHCUAN4C June 2022 – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | 40 | 800 | 1000 | V | |
VVDD_ON | VDD 启动电压 | 17.6 | 18.8 | 20.0 | V | |
VVDD_OFF | VDD 停止电压 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | V | |
IIN_FL | 满载时的输入电流 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 52 | - | mA |
| VIN = 40V,IOUT = 1.3A | - | 590 | - | |||
IIN_NL | 空载时的输入电流 | VIN = 1000 V | - | 0.8 | - | mA |
VIN = 40 V | - | 13 | - | |||
| 输出特性 | ||||||
| 100% 负载输出 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 15.2 | - | V | |
| VOUT | 50% 负载输出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 15.6 | - | |
| 10% 负载输出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 16.3 | - | ||
| 无负载输出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 19.3 | - | ||
| IOUT | VOUT 负载电流范围 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | 0 | - | 2.7 | A |
| 40 V ≤ VIN ≤ 125 V | 0 | - | 1.3 | |||
| VOUT_REG | 负载调整 | 250 mA ≤ IOUT ≤ 2.7 A | - | ±3.5 | - | % |
0mA ≤ IOUT ≤ 200mA | 4 | - | 25 | |||
VOUT_RIPPLE | 交流纹波峰峰值 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A,1MHz BWL | - | 400 | - | mVPP |
| VIN = 50V,IOUT = 1.3A,1MHz BWL | - | 280 | - | |||
VOUT_SS_DELAY | 当 VOUT 开始从 0V 上升时,施加 VIN | VIN = 50V,IOUT = 1.3A | - | 255 | - | ms |
| VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 230 | - | |||
| VOUT_SS_trise | VOUT 软启动,上升时间 | IOUT = 2.7 A | - | 10 | - |
ms |
VOUT_SS_OS | VOUT 软启动过冲 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 3.5 | - | % |
PMAX | 最大输出功率 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | - | 40 | W |
| 40 V ≤ VIN ≤ 125 V | - | - | 20 | |||
| 系统特性 | ||||||
| η |
满负载效率 | VIN = 400V,IOUT = 2.7A | - | 87.4 | - |
% |
| VIN = 800V,IOUT = 2.7A |
- |
86.1 |
- |
|||
fSW | 开关频率 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 42.5 | - | kHz |
ICS(OCL) | 电流检测限值 | RCS = 455mΩ | - | 2.2 | - | A |
fCO | 带宽 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 625 | - | Hz |
| VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 3950 | - | |||
PM | 相位裕度 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 105 | - | 度 |
| VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 87 | - | |||
GM | 增益裕量 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 40 | - | dB |
| VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 25 | - | |||
ΔTMAX | 在 TPCB 范围内的最大温升 | 在 800VIN、IOUT = 2.7A、40W 下的 T1 | - | 48.9 | - | °C |
在 1000VIN、IOUT = 2.7A、40W 下的 T1 | - | 55.3 | - | |||