ZHCUAN4C June   2022  – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1

 

  1.   商标
  2. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  4. 3原理图
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 外部连接
      1. 4.2.1 设置和连接测试设备
      2. 4.2.2 首次上电
    3. 4.3 EVM 测试点
  6. 5性能数据
    1. 5.1  效率与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    2. 5.2  100% 负载下效率与 VIN 间的关系
    3. 5.3  功率损耗与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    4. 5.4  负载调整率,10% 至 100% 负载
    5. 5.5  轻负载调整率,0mA 至 200mA 负载
    6. 5.6  线性调整率,各种负载
    7. 5.7  启动波形
    8. 5.8  关断波形
    9. 5.9  输出电压纹波
    10. 5.10 稳态开关波形
    11. 5.11 瞬态负载波形
    12. 5.12 过流和短路保护
    13. 5.13 稳定性测量
    14. 5.14 热性能测量
  7. 6组装和印刷电路板 (PCB)
  8. 7物料清单 (BOM)
  9. 8修订历史记录

建议测试设备

  1. VIN:直流电源,40V 至 1000V 输出,能够提供高达 2A 的电流

  2. IOUT:电子负载,能够在 0A 至 3.0A 负载下支持至少 25V 电压

  3. 两个用于测量直流电压的 DVM

    1. 用于监测 VIN+ 的 DVM 必须能够承受 1000Vdc

  4. 两个用于测量直流电流的 DVM

  5. 示波器:4 通道,500MHz 或更高

    1. 建议使用三个高压探头(额定 1000V CAT II,2500Vpk)

    2. 建议使用一个差分探头(1/20 下 ±140V 低范围,1/200 下 ±1400V 高范围)

  6. 用于测量 T1 外壳温度的热像仪(可选)或热电偶