ZHCUAN4C June   2022  – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1

 

  1.   商标
  2. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  4. 3原理图
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 外部连接
      1. 4.2.1 设置和连接测试设备
      2. 4.2.2 首次上电
    3. 4.3 EVM 测试点
  6. 5性能数据
    1. 5.1  效率与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    2. 5.2  100% 负载下效率与 VIN 间的关系
    3. 5.3  功率损耗与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    4. 5.4  负载调整率,10% 至 100% 负载
    5. 5.5  轻负载调整率,0mA 至 200mA 负载
    6. 5.6  线性调整率,各种负载
    7. 5.7  启动波形
    8. 5.8  关断波形
    9. 5.9  输出电压纹波
    10. 5.10 稳态开关波形
    11. 5.11 瞬态负载波形
    12. 5.12 过流和短路保护
    13. 5.13 稳定性测量
    14. 5.14 热性能测量
  7. 6组装和印刷电路板 (PCB)
  8. 7物料清单 (BOM)
  9. 8修订历史记录

5.14 热性能测量

测试方法:

如图 5-35 所示,UCC28C56H EVM 放置在保护外壳中,以便使测试人员与高压 (VIN > 50V) 隔离。该外壳未提供任何强制空气流动(即没有风扇)。由于静止空气环境,以下热结果应视为最坏情况。在每种负载条件下,均热时间为 30 分钟至 45 分钟

EVM 上最热的元件是变压器。变压器温度通过两种方式测得:(1) 通过直接绑到绕组顶部的热电偶(参阅图 5-36);(2) 使用直接放置在热电偶/绕组上方的热像仪和黑色电工胶带(参阅图 5-37)。这两种方法得出的结果彼此相差 2°C。输出整流二极管和开关 MOSFET 的温度仅通过热像仪获取。变压器附近的 PCB 温度通过热电偶测得。

GUID-20220606-SS0I-GHN8-CKDB-8J4MMGGRQDFQ-low.jpg图 5-35 UCC28C56H EVM 置于有机玻璃外壳中用于确保高压安全。几乎没有空气流动。
GUID-20220606-SS0I-9QLC-THJG-HNPPG0L53VGW-low.jpg图 5-36 绑在绕组上的热电偶
GUID-20220606-SS0I-HQWP-6SBC-6RCJ55MVVL5P-low.jpg图 5-37 热像仪黑色胶带

变压器温度与负载间的关系

图 5-38 变压器温度与负载间的关系
表 5-1 热结果:VIN = 50V,1.3A,20W 负载
GUID-20220621-SS0I-P2LN-GG3V-QGDGVRVFQ7LT-low.jpg图 5-39 变压器温度为 55.7°C

变压器和 PCB 温度:

  • 热像仪测量:55.7 °C
  • 热电偶测量:53.9 °C
  • 平均温升:54.8 °C
  • PCB 温度:30.6 °C

变压器 TRISE = 53.9°C - 30.6°C = 23.3°C

GUID-20220621-SS0I-N1NV-WLPK-WGJSBPQ428X1-low.jpg图 5-40 输出二极管温度为 43.6°C
GUID-20220621-SS0I-3FPL-MQNJ-FPNGVRBK01M4-low.jpg图 5-41 MOSFET 温度为 46.3°C
表 5-2 热结果:VIN = 800V,2.7A,40W 负载
GUID-20220621-SS0I-D8TH-RFF0-C7RPQTBNP751-low.jpg图 5-42 变压器温度为 86.7°C

变压器和 PCB 温度:

  • 热像仪测量:86.7 °C
  • 热电偶测量:86.2 °C
  • 平均温升:86.5 °C
  • PCB 温度:37.6 °C

变压器 TRISE = 86.5°C - 37.6°C = 48.9°C

GUID-20220621-SS0I-LQX7-JTVJ-8S3Z6PK6LQNG-low.jpg图 5-43 输出二极管温度为 61.5°C
GUID-20220701-SS0I-FN2D-MGXQ-4QQBW7PZ9C8W-low.png图 5-44 MOSFET 温度为 72.8°C