ZHCUAL7A October   2016  – June 2021 TPS568215

 

  1.   TPS568215EVM-762 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

负载瞬态

图 2-6 显示了 TPS568215EVM-762 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 2 A 至 6 A。电流阶跃压摆率为 500 mA/µs。总峰峰值电压变化如图所示,包括输出上的纹波和噪声。瞬态波形使用板载快速瞬态电路进行测量。

GUID-49170A31-9A76-48B6-95DB-95A566771A40-low.gif图 2-6 TPS568215EVM-762 瞬态响应