ZHCUAL7A October   2016  – June 2021 TPS568215

 

  1.   TPS568215EVM-762 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

布局

图 3-1图 3-5 显示了 TPS568215EVM-762 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为
2oz 覆铜。

顶层包含 VIN、VOUT 和 SW 的主要电源迹线。另外,顶层还有 TPS568215 引脚的连接和大多数信号布线。有一大块接地区域。内部第 1 层是专用接地层,有一个用于安静模拟地的孤岛,单点连接到主电源接地层。内部第 2 层包含一个额外的大面积接地覆铜区,以及一个额外的 VIN 和 VOUT 覆铜区。底层是另一个接地层,有两个用于输出电压反馈和 BST 电容器连接的额外布线。顶部接地布线连接到底部和内部接地层,并在电路板周围放置多个过孔。

输入去耦电容器和自举电容器全部放置在尽可能靠近 IC 的地方。此外,电压设定点电阻分压器元件保持在 IC 附近。分压器网络连接到稳压点的输出电压,即 TP9 测试点的 VOUT 覆铜线。对于 TPS568215,可能需要一个额外的输入大容量电容器,具体取决于与输入电源的 EVM 连接。电压设定点分压器、EN 电阻器、SS 电容器、MODE 电阻器和 AGND 引脚等关键模拟电路均端接至内部第 1 层上的安静模拟接地岛。

图 3-1 TPS568215EVM-762 顶部组装
图 3-2 TPS568215EVM-762 顶面布局
图 3-3 TPS568215EVM-762 内部第 1 层布局
图 3-4 TPS568215EVM-762 内部第 2 层布局
图 3-5 TPS568215EVM-762 底面布局