ZHCUAL7A October   2016  – June 2021 TPS568215

 

  1.   TPS568215EVM-762 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

效率

此 EVM 的效率在负载电流约为 2.4 A 时达到峰值,然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 2-1 显示了 TPS568215EVM-762 在 25°C 环境温度条件下的效率。

GUID-6F1D8C4F-F4A3-42E6-87D0-C41DF9A49C28-low.gif图 2-1 TPS568215EVM-762 效率

图 2-2 显示了 TPS568215EVM-762 的效率;这里使用了半对数标度,以便更轻松地显示较低输出电流条件下的效率。环境温度为 25°C。

GUID-3CC4F3DE-CA45-4D85-8FDC-2F0A279D9C0B-low.gif图 2-2 TPS568215EVM-762 低电流效率

由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高的环境温度下,效率可能会较低。