ZHCUAL7A October 2016 – June 2021 TPS568215
表 4-1 列出了 TPS568215EVM-762 的物料清单。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | PWR762 | 不限 | ||
C1、C2、C9 | 3 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71E104KA01D | Murata(村田) |
C3、C4、C5、C6 | 4 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,35V,+/-20%,X5R,0805 | 0805 | C2012X5R1V226M125AC | TDK |
C7 | 1 | 0.047µF | 电容,陶瓷,0.047µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71H473KA61D | Murata |
C8 | 1 | 4.7uF | 电容器,陶瓷,4.7µF,10V,+/-20%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61A475ME15 | Murata(村田) |
C10 | 1 | 56pF | 电容,陶瓷,56pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C1H560JA01D | 村田(Murata) |
C11、C12、C13、C14 | 4 | 47µF | 电容器,陶瓷,47µF,10V,+/-20%,X5R,0805 | 0805 | GRM21BR61A476ME15 | Murata |
J1、J2 | 2 | 端子块 5.08MM VERT 2POS,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology | ||
J3 | 1 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | HTSW-102-07-G-S | Samtec | ||
L1 | 1 | 470nH | 电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,470 nH,17.5A,0.004ohm,SMD | IHLP-2525CZ | IHLP2525CZERR47M01 | Vishay-Dale |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 1.25"(高)x 0.250"(宽) | THT-13-457-10 | Brady | |
R3、R7、R9 | 3 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
R4 | 1 | 52.3k | 电阻,52.3k,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060352K3FKEA | Vishay-Dale |
R5 | 1 | 49.9k | 电阻,49.9k,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060349K9FKEA | Vishay-Dale |
R6、R8 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | MCR03EZPJ000 | Rohm |
SH-J3 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | 969102-0000-DA | 3M |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 | 10 | SMT | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | Keystone |
U1 | 1 | 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器,RNN0017A | RNN0017A | TPS568215RNN | 德州仪器 (TI) | |
FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 基准 | 不适用 | 不适用 | |
R1 | 0 | 57.6k | 电阻,57.6k,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060357K6FKEA | Vishay-Dale |
R2 | 0 | 12.1k | 电阻,12.1kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060312K1FKEA | Vishay-Dale |