ZHCUAK4
March 2021
TPS53676
摘要
商标
1
引言
2
特性
3
应用
4
系统说明
4.1
相位配置选择
4.2
跳线详细信息
4.3
板载负载瞬态
5
测试设备
6
测试步骤
6.1
启动测试
6.2
关断测试
6.3
稳态测试
6.4
负载瞬态测试
6.5
效率图
6.6
波特图
7
Fusion GUI
8
评估模块 (EVM) 硬件
9
原理图和物料清单
10
使用前必读
10.1
关于本手册
10.2
术语表
10.3
相关文档
10.4
支持资源
2
特性
双路稳压大电流输出
可配置为最大相位数 7+0、6+1 和 5+2。
可通过
PMBus™
接口进行可编程的设置
输出电压修整
最大范围内的输出电压裕度水平(高或低)
UVLO 保护阈值
软启动压摆率
启用和禁用器件
过流警告和故障限制
开关频率
BOOT 电压
监控输入和输出电压、电流、功率和功率级温度
便捷的测试点,用于探测关键波形
根据 PMBus 1.3.1 第 III 部分,符合 50MHz AVSBus 标准