ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
该 EVM 还包含一种执行波特图以检查控制环路稳定性的配置。为了执行此测试,需要使用频谱分析仪。电阻 R10 (RAILA) 或 R13 (RAILB) 必须替换为合适的端接电阻(通常为 10Ω 或 20Ω)。该信号必须与 R10 或 R13 并联。可使用频谱分析仪测量环路增益。图 6-14 和图 6-15 显示了在此 EVM 上为 RailA 和 RAILB 测量波特图的结果。