ZHCUAK4 March   2021 TPS53676

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 特性
  5. 应用
  6. 系统说明
    1. 4.1 相位配置选择
    2. 4.2 跳线详细信息
    3. 4.3 板载负载瞬态
  7. 测试设备
  8. 测试步骤
    1. 6.1 启动测试
    2. 6.2 关断测试
    3. 6.3 稳态测试
    4. 6.4 负载瞬态测试
    5. 6.5 效率图
    6. 6.6 波特图
  9. Fusion GUI
  10. 评估模块 (EVM) 硬件
  11. 原理图和物料清单
  12. 10使用前必读
    1. 10.1 关于本手册
    2. 10.2 术语表
    3. 10.3 相关文档
    4. 10.4 支持资源

负载瞬态测试

该 EVM 配备了一个用于测试处理器类型负载中出现的快速瞬态的板载负载瞬态发生器。为了生成负载瞬态,可将该发生器用作内部 555 计时器或外部重复脉冲函数发生器。此脉冲高度必须为 5V。请参阅Topic Link Label4.3以了解详细信息。

  1. 连接跳线 J14 使用内部信号或在 TP13 上应用外部函数发生器。
  2. 设置所需的稳态负载电流 (50A)。
  3. 连接探头 VOUTA(J15,BNC 电缆)、PWM1 (TP31)、PWM2 (TP32)。
  4. 添加 VOUTA 信号的失调电压为 0.88V 和 20mV/div。
  5. 测量一个电阻组的输出电流。因此,将差分探头并联到 R60 和 700mV/div。
  6. 开启电源(电压设置为 12V,电流限制设置为 20A)。
  7. 将启用开关“S1”滑至 ON 位置,并测量输出电压为 0.88V。
  8. 在负载开关 (S3) 处接通 2 个开关以在 0.88V 时获得 115A 负载阶跃。
GUID-20210305-CA0I-4KGC-LX45-XCLXH4TWLW7J-low.jpg
负载阶跃 = 50A 至 165A
图 6-11 VOUTA 负载瞬态
GUID-20210305-CA0I-CGK5-JDZZ-3W87F1JQGFPZ-low.jpg
负载释放 = 165A 至 50A
图 6-12 VOUTA 负载瞬态