ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
TPS53676EVM-084 是一款采用 TPS53676 控制器且适用于 CPU/ASIC 内核电源轨应用的七相综合评估模块 (EVM)。图 4-1 所示为该 EVM 的顶面,图 4-2 所示为该 EVM 的底面。该 EVM 具有若干可放置仪表和探头的挂钩,在各个节点上提供了适当的测试点。
铜接线片 T1 和 T2 是直流/直流降压转换器的转换输入端子。输入端子是输入直流电压的连接点。
在 J5 闭合的情况下,板载降压转换器 (TPS62133) 会生成 5V 功率级 VDD 电压。在 J5 开路的情况下,TPS62133 被禁用,并且必须将外部 5V 电源施加到 J1。一个 5V 至 3.3V 的 LDO (TLV75733) 可生成 3.3V 控制器偏置电压,并为该 EVM 上的辅助电路和 LED 供电。
输出端子 T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10 和 T11 是铜接线片,为大电流负载提供连接点。图 4-3 所示为该 EVM 上所有元件的详细位置。下一节将详细介绍相关设置。