ZHCUAH3B May 2011 – August 2021 TPS54622
表 4-1 列出了 TPS54622EVM-012 的物料清单。
数量 | 参考指示符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | C1 | 开路 | 电容,陶瓷 | 1210 | Std | Std |
1 | C2 | 10µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
1 | C3 | 0.1µF | 电容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
1 | C4 | 0.01µF | 电容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
1 | C5 | 47pF | 电容,陶瓷,50V,COG,10% | 0603 | Std | Std |
1 | C6 | 100µF | 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1206 | Std | Std |
0 | C7 | 开路 | 电容,陶瓷 | 1206 | Std | Std |
1 | C8 | 4.7µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0805 | Std | Std |
1 | C9 | 0.022µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
0 | C10、C11 | 开路 | 电容,陶瓷 | 0603 | Std | Std |
3 | J1、J2、J4 | ED555/2DS | 引脚块,2 引脚,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST |
4 | J3、J5、J6、J7 | PEC02SAAN | 接头,公头 2 引脚,100mil 间距 | 0.100 英寸 x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
1 | L1 | 3.3µH | 电感器,SMT,7.2A,10.4 毫欧 | 0.402 平方英寸 | MSS1048-332NL_ | Coilcraft |
1 | R1 | 35.7k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R2 | 8.06k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R3 | 100k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R4 | 3.74kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R5 | 51.1 | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R6 | 10.0k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R7 | 2.21k | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
0 | R8、R9 | 开路 | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
6 | TP1、TP3、TP4、TP6、TP7、TP8 | 5000 | 测试点,红色,通孔式颜色编码 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5000 | Keystone |
3 | TP2、TP5、TP9 | 5001 | 测试点,黑色,通孔式颜色编码 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5001 | Keystone |
1 | U1 | TPS54622RHL | IC,具有集成 MOSFET 的 1.6V 至 17V 同步降压 PWM 转换器 | 3.5mm x 3.3mm QFN14 | TPS54622RGHL | TI |
2 | — | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950-00 | 3M | |
1 | — | 标签(见注 5) | 1.25 x 0.25 英寸 | THT-13-457-10 | Brady | |
1 | — | PCB,2.5” x 2.5” x 0.062” | PWR012 | 不限 | ||
注释
|