ZHCUAH3B May   2011  – August 2021 TPS54622

 

  1.   TPS54622EVM-012 6A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节 UVLO
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

布局

图 3-1图 3-5 显示了 TPS54622EVM-012 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为 2oz 覆铜。

顶层包含 PVIN、VIN、VOUT 和 VPHASE 的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS54622 剩余引脚的接线和一大块接地区域。底部和内部接地层仅包含接地平面。顶部接地布线连接到底部和内部接地层,电路板周围有多个过孔,包括 TPS54622 器件正下方的两个过孔,以提供从顶部接地层到底部接地层的热路径。

输入去耦电容器(C1 和 C2)和自举电容器 (C3) 都尽可能靠近 IC。此外,电压设定点电阻分压器元件保持靠近 IC。分压器网络连接到稳压点的输出电压,即 J2 输出连接器上的 VOUT 覆铜线。对于 TPS54622,可能需要一个额外的输入大容量电容,具体取决于与输入电源的 EVM 连接。电压设定点分压器、频率设置电阻器、慢启动电容器和补偿元件等关键模拟电路使用独立于电源地覆铜的宽接地走线端接至地。

GUID-8ADD1AFC-8130-4D03-86E2-264082FF8F30-low.gif图 3-1 TPS54622EVM-012 顶面布局
GUID-CDF5E7CE-9926-4314-9E12-C3B71255E38A-low.gif图 3-2 TPS54622EVM-012 布局 2
GUID-531AEC37-3F4B-46B2-90AD-1CD392908BAA-low.gif图 3-3 TPS54622EVM-012 布局 3
GUID-BAF062A2-D4C1-440E-A9CF-8A4CB4FCE726-low.gif图 3-4 TPS54622EVM-012 底面布局
GUID-00D1F217-9BFA-46CF-8589-A196F402B1F6-low.gif图 3-5 TPS54622EVM-012 顶部组装