ZHCUAH3B May   2011  – August 2021 TPS54622

 

  1.   TPS54622EVM-012 6A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节 UVLO
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

背景

TPS54622 直流/直流转换器旨在提供高达 6A 的输出电流。TPS54622 为功率级和控制电路实施具有单独输入电压输入的分离式输入电源轨。功率级输入电压 (PVIN) 的额定值范围为 1.6V 至 17V,而控制输入电压 (VIN) 额定值范围为 4.5V 至 17V。TPS54622EVM-012 能够提供这两种输入,不过它是在 PVIN 连接到 VIN 的情况下进行设计和测试的。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54622 稳压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。开关频率被外部设置为 480kHz 的额定频率。TPS54622 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54622 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54622 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。TPS54622EVM-012 输入电压的绝对最大值是 20V。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS54622EVM-012VIN = 8V 至 17V(VIN 启动电压 = 6.521V)0A 至 6A