ZHCUAH3B May   2011  – August 2021 TPS54622

 

  1.   TPS54622EVM-012 6A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节 UVLO
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

慢启动时间

可以通过更改 C9 容值来调整慢启动时间。使用Equation2 计算理想慢启动时间所需的 C9 容值。

Equation2. GUID-2CE446AE-C20F-4D56-ABE4-F20AA31AA81D-low.gif

使用 C9 = 0.01µF 将 EVM 设置为约 6ms 的慢启动时间。