ZHCUAH3B May   2011  – August 2021 TPS54622

 

  1.   TPS54622EVM-012 6A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节 UVLO
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

效率

此 EVM 的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 2-1 显示了 TPS54622EVM-012 在 25°C 环境温度条件下的效率。

GUID-2098E094-405E-4F0B-8C88-8E005E55365F-low.gif图 2-1 TPS54622EVM-012 效率

图 2-2 显示了 TPS54622EVM-012 的效率;这里使用了半对数标度,以便更轻松地显示较低输出电流条件下的效率。环境温度为 25°C。

GUID-4535DE05-67B2-414A-B8BB-4360901628BB-low.gif图 2-2 TPS54622EVM-012 低电流效率

由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高的环境温度下,效率可能会较低。