ZHCUAH3B May   2011  – August 2021 TPS54622

 

  1.   TPS54622EVM-012 6A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节 UVLO
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

性能规格汇总

表 1-2 中提供了 TPS54622EVM-012 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 3.3V 输出电压。TPS54622EVM-012 在 VIN = 8V 至 17V 的条件下进行设计和测试,并将 VIN 和 PVIN 引脚与 J5 跳线连接在一起。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS54622EVM-012 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围 (PVIN=VIN)81217V
VIN 启动电压6.528V
VIN 停止电压6.19V
输出电压设定点3.3V
输出电流范围VIN = 8 V 至 17 V06A
线性调整率IO = 3A,VIN = 8V 至 17V±0.02%
负载调整率VIN = 12V,IO = 0A 至 6A±0.013%
负载瞬态响应IO = 1.5A 至 4.5A电压变化–150mV
恢复时间200µs
IO = 4.5A 至 1.5A电压变化150mV
恢复时间200µs
环路带宽VIN = 12V,IO = 1.9 A44.7kHz
相位裕度VIN = 12V,IO = 1.9A54°
输入纹波电压IO = 6 A420mVPP
输出纹波电压IO = 6 A18mVPP
输出上升时间6ms
运行频率480kHz
最大效率TPS54622EVM-012,VIN = 8V,IO = 2A94.9%