ZHCUAC8D May 2019 – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1
图 5-1 至图 5-6 显示了 LM61460-Q1 EVM 的电路板布局布线。EVM 提供电阻器、电容器和测试点来进行以下配置:
14 引脚 Hotrod 封装提供了一种尺寸极小且噪声极低的解决方案。PCB 采用 4 层式设计。顶部和底部有 2oz 的铜平面,中间层有 1oz 铜平面,通过连接至所有四个层的一系列散热过孔进行散热。
提供的测试点可方便连接电源和所需的负载,并监测关键信号。