ZHCUAC8D
May 2019 – July 2021
LM61440
,
LM61440-Q1
,
LM61460
,
LM61460-Q1
LM61460-Q1 EVM 用户指南
商标
1
引言
1.1
LM61460 同步降压转换器
1.2
LM61460-Q1 评估模块
2
快速入门
3
详细说明
4
原理图
4.1
备选 BOM 配置
5
电路板布局布线
6
LM61460EVM 电路板测试结果
6.1
EMI
6.2
电路板效率
6.3
负载调节
7
物料清单
8
修订历史记录
2
快速入门
在 VIN 和 GND 连接器之间或 VIN_EMI 和 GND_EMI 之间连接电压电源,以在输入路径中包含板载输入滤波器。使用短而粗的线规更大限度地减小电感和 IR 压降。请注意,已提供 V
IN
和 V
OUT
的检测点。
用短而粗的电线连接 VOUT 与 GND 连接器之间的转换器负载。
将电源电压设置到 6V 与 36V 之间的适当电平。6V 最小值可确保提供足够的余量,使 V
OUT
在 6A 负载电流下等于 5V。将电源的电流限制设置为适当的电平,以提供所需的电流和保护。
打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 V
OUT
= 5V。
使用检测点监测输出电压。LM61460-Q1 的最大负载电流必须为 6A。请注意,如果环境温度较高,则可能需要降低最大输出电流,尤其是在器件以较高频率(例如 2.2MHz)运行时。
有关连接器位置,请参阅
图 2-1
。
图 2-1
LM61460-Q1 EVM 顶视图