ZHCUAC8D May 2019 – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1
LM61460EVM-AS-400K 和 LM61460EVM-FS-400K 的 Rev A 的 表 7-1 中显示了物料清单。请注意,两种 EVM 型号之间的 BOM 差异在于所组装的 IC (U1) 的选择。
名称 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1、C4 | 2 | 4.7µF | 电容,陶瓷,4.7µF,50V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | UMK325B7475MMHT | Taiyo Yuden |
C2、C3 | 2 | 0.022µF | 电容,陶瓷,0.022µF,50V,±10%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R71H223KA12D | MuRata |
C5 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,0805 | 0805 | C0805C105K3RACTU | Kemet |
C6,C7,C8,C9 | 4 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,16V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | CGA6P1X7R1C226M250AC | TDK |
C12 | 1 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,50V,±0%,X7R,0603 | 0603 | C0603C102K5RACTU | Kemet |
C13 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C0603X104K8RACTU | Kemet |
C15 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206052 | Wurth Elektronik |
C16 | 1 | 22pF | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E2C0G1H220J080AA | TDK |
C17、C18、C19、C20 | 4 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | CGA4J3X7R1H225K125AB | TDK |
C21,C22 | 2 | 0.47µF | 电容,陶瓷,0.47µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E3X7R1H474K080AE | TDK |
J1,J2,J3 | 3 | 端子块,5mm,2x1,锡,TH | 端子块,5mm,2x1,TH | 691 101 710 002 | Wurth Elektronik | |
J4 | 1 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 接头,100mil,3×1,TH | HTSW-103-07-G-S | Samtec | |
L1 | 1 | 4.7µH | 电感器,屏蔽,Hyperflux,4.7µH,7.4A,0.0143Ω,SMD | 6.65x6.45mm | 74439346047 | Wurth Elektronik |
L2 | 1 | 1.2μH屏蔽模压电感器,7.5A,11.3mΩ(最大值),2-SMD | SMD2 | 744316220 | Wurth Electronics | |
LBL1 | 1 | PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | ||
R1、R6 | 2 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.25W,1206 | 1206 | RC1206FR-071KL | Yageo America |
R2 | 1 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
R3 | 1 | 33.2k | 电阻,33.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060333K2FKEA | 威世达勒 |
R4、R7 | 2 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo |
R5 | 1 | 100 | 电阻,100,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07100RL | Yageo |
R8 | 1 | 24.9k | 电阻,24.9k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0724K9L | Yageo |
R9 | 1 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3EKF1001V | Panasonic |
R10 | 1 | 255k | 电阻,255kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07255KL | Yageo |
SH-J1 | 1 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器,2 位,100mil | 881545-2 | TE Connectivity | |
TP1、TP9 | 2 | 测试点,通用,红色,TH | 红色多用途测试点 | 5010 | Keystone | |
TP2、TP3、TP5、TP6 | 4 | 测试点,多用途,黑色,TH | 黑色通用测试点 | 5011 | Keystone | |
TP4、TP7 | 2 | 测试点,通用,橙色,TH | 橙色通用测试点 | 5013 | Keystone | |
TP8、TP10 | 2 | 测试点,多用途,白色,TH | 白色通用测试点 | 5012 | Keystone | |
U1(根据 EVM 型号进行的更改) | 1 | 汽车类 6A 低噪声同步降压稳压器,RJR0014A (VQFN-HR-14) | RJR0014A | LM61460AASQRJRRQ1 (LM61460EVM-AS-400K) 或 LM61460AFSQRJRRQ1 (LM61460EVM-FS-400K) | 德州仪器(TI) | |
C10、C11 | 0 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,16V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | CGA6P1X7R1C226M250AC | TDK |
C14 | 0 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,10V,±10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71A105KA61D | MuRata |
C23、C24 | 0 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,50V,±10%,X7R,0603 | 0603 | UMK107AB7105KA-T | Taiyo Yuden |
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
R11、R12 | 0 | 0.51 | 电阻,0.51Ω,1%,0.25W,0805 | 0805 | CRM0805-FX-R510ELF | 伯恩斯 |
R13 | 0 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo |