ZHCUAC8D May 2019 – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1
LM61460-Q1 EVM 的电路板上组装了 LM61460,有两种型号可选。根据填写的标签,您可以确定 EVM 上填充的器件修整以及相应的特性。该电路板使用 LM61460-Q1,并将电流限制为 6A 且启用了自动模式。
标签 | U1 | IOUT | 开关频率 | VIN 范围 | VOUT | 自动模式 | FPWM | 展频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM61460EVM-AS-400K | LM61460AASQRJRRQ1 | 6A | 400kHz | 3 至 36 V | 5V | 启用 | 禁用 | 启用 |
LM61460EVM-FS-400K | LM61460AFSQRJRRQ1 | 6A | 400kHz | 3 至 36 V | 5V | 禁用 | 启用 | 启用 |