ZHCUAC8D May 2019 – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1
LM61460-Q1 器件是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能够驱动高达 6A 的负载电流,电源电压范围为 3V 至 36V。LM61460-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。LM61460-Q1 能够提供 6A 的负载电流,并且峰值电流限制受控。以下是为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案的其他特性:
轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该器件需要超少的外部元件,引脚排列设计可提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括以下几项:
LM61460-Q1 器件与 LM61440-Q1 实现了引脚对引脚兼容,便于调节输出电流。
为便于快速参考,图 1-1 显示了 LM61460-Q1 的引脚配置,图 1-2 显示了简化原理图。有关更详细的特性说明和设计指南,请参阅 LM61460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器 数据表。