ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号

该 EVM 实现了板载比较器,以提供分别表示 LIMP 和 WAKE 状态的逻辑电平输出,这些输出是器件的高压信号。这些信号在 J4 上以“LIMP_MCU”和“WAKE_MCU”的形式提供,从而将所有 J4 信号配置为逻辑电平,并且能够连接到外部微控制器上的通用输入。

请注意,LIMP_MCU 和 WAKE_MCU 是输出,不连接到 LIMP 和 WAKE。因此,无法向 WAKE_MCU 施加会影响 TLIN1431-Q1 上的高压 WAKE 信号的信号。

也可以重新配置 WAKE_MCU 输出,以反映 HSS(而非 WAKE)的状态。这可以通过取消填充 R17 并在 R19 上填充一个 0Ω 电阻器来实现。注意确保每次只填充其中一个电阻器。