ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

说明

TLIN1431EVM 使用户能够评估 TI TLIN1431-Q1 系列单通道 LIN SBC,其中包括 LDO、唤醒、高侧开关、看门狗、集成电池分压器、LIMP 和通道扩展功能。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估命令器和响应器模式应用,该跳线连接或断开 LIN 总线上命令器模式应用所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管。

该 EVM 可以通过器件 LDO 访问集成 VCC 电压轨。该 LDO 输出可用作 TLIN1431-Q1 逻辑引脚的逻辑电平输入电压。尽管 PIN/nCS 引脚的偏置决定是否使用 3.3V SPI 还是使用 5V SPI(称为“无 VIO”功能),但TLIN14315-Q1 包含一个 5V LDO,器件的高电平逻辑输入范围为 2V 至 5.25V。这使得 TLIN14315-Q1 可以与 3.3V 和 5V 逻辑电平连接。TLIN14313-Q1 包含一个 3.3V LDO,该器件的高电平逻辑输入范围为 2V 至 3.6V,允许与 3.3V 系统连接。

TXD、RXD 和 LIN 都包含未填充的焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各种不同测试。此外,LIN 信号在 LIN 上包含未填充的 SOD-323 封装结构,允许实现所需的 ESD1LIN24-Q1 保护器件。

TLIN SBC 系列支持 12V 和 24V 汽车应用,工作电源电压为 5.5V 至 28V ,并能够处理高达 42V 的电源/电池电压。LIN 总线提供 ±58V 的扩展总线故障保护功能。

具有电源和 LIN 总线连接的外部接头允许在更大的系统中评估该 EVM。此外,通道扩展输出还提供了与其他器件连接的功能,如适用的 TCAN1042-Q1 或 TLIN1021-Q1(或其他 TCAN 和 TLIN 器件)等。

可通过多种方式访问 TLIN1431-Q1 的唤醒输入功能,包括通过外部接口或按钮唤醒。