ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

复位输入

使用 EVM 上的 S2 可以实现按钮式 nRST 连接。按下 S2 可为低电平有效 nRST 引脚提供强下拉电阻。