ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

命令器和响应器配置

TLIN1431-Q1 在 LIN 上有一个内部上拉电阻器和串联二极管,使其能够作为响应器工作。要作为命令器工作,总线上需要一个外部 1kΩ 的上拉器和串行二极管。用户可以在 J10 的引脚之间应用一个分流器来应用该 1kΩ 上拉电阻器,并允许作为命令器节点使用。