ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

跳线、接头、连接器、测试点和开关

表 3-1表 3-2表 3-3 列出了 TLIN1431EVM 上的所有跳线、接头、连接器、测试点和开关,并说明每个元件的功能。

表 3-1 跳线、接头和连接器
标识符 功能

J1

用于 WDT/CLK 的连接器,具有用于 WDT 触发的相邻 VCC 和 GND 引脚,或用于 CLK 功能的 GND 基准。

J2

WKRQ/INH 的连接器,如Topic Link Label2.1.2所述。

J3

EN/nINT 的连接器,具有相邻的连接至 VCC 和 GND 引脚的上拉电阻器,用于连接启用/中断引脚。

J4

连接多个板信号的通用输出连接器。引脚 4-7 是 SPI 模式下的 SPI 通信引脚,与 J4 上的其他信号成列分开。非信号引脚连接至 GND。

J5

PIN/nCS 的连接器,用于配置 TLIN1431-Q1 的启动模式(如Topic Link Label2.1.1所述),并在 SPI 模式下作为芯片选择运行。

J6 和 J7

通道扩展输出,如Topic Link Label2.4所述。

J8

TXD 和 RXD 连接,如Topic Link Label2.9所述。

J9

LIMP 的端子块连接器。

J10

命令器节点选择器,如Topic Link Label2.2所述。

J11

器件的 VBAT 和 GND 电源的香蕉插孔连接器。

J13

VBAT 和 VSUP 的连接器。

J14 和 J15

WAKE 引脚上拉电阻器的配置连接器,如Topic Link Label2.3所述。

J16

具有相邻 VBAT 和 GND 引脚的 LIN 输出。

J17

RXD 上拉选择器,如Topic Link Label2.9所述。

J18

LIMP 的下拉连接器。连接一个分流器以在 LIMP 引脚上施加 100kΩ 下拉电阻。

J21

GND 连接轨。

表 3-2 测试点
标识符 功能

TP1

WAKE (HV) 的测试点

TP2

LIMP (HV) 的测试点

TP3

VSUP (HV) 的测试点

TP4

VCC 的测试点

TP5

VBAT (HV) 的测试点

TP6-TP14

GND 连接

TP15

WKRQ/INH(可能为 HV)的测试点

TP16

HSS (HV) 的测试点

TP17

nRST 的测试点

TP19

nWDR/SDO 的测试点

TP20

PV 的测试点

TP22

WDT/CLK 的测试点

TP23

PIN/nCS 的测试点

TP24

TXD 的测试点

TP25

RXD 的测试点

表 3-3 开关
标识符 功能

S1

用于 WAKE 连接的按钮开关,仅在 J14 和 J15 正确连接时激活,如Topic Link Label2.3所述。

S2

用于对 nRST 施加强下拉电阻的按钮开关,如Topic Link Label2.6所述。