ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

EVM 设置和功能

使用以下设备评估 TLIN1431-Q1 的性能:

  • 能够提供所需电源电压的电源。典型的 LIN 应用使用 12V 或 24V 电压,但 TLIN1431-Q1 可以在由 5.5V 至 28V 的任何电源电压下工作。将该电压连接到 J11 配对香蕉插孔连接器的 VBAT 和 GND 引脚。

  • 如果要使用示波器观察 LIN 总线接口,则使用能够承受与 VBAT 一样大的电压的探头。

  • 逻辑接口引脚可以连接到微控制器、信号发生器或逻辑分析仪,其逻辑电平与 LDO VCC 电压相匹配,或高电平电压与器件的 VIH­ 要求一致。

  • LDO 输出可用于通过连接在 J4 上的跳线引脚(引脚 1 和 2)或任何其他 VCC 输出引脚或测试点之间的源表或物理电阻来测试负载和热性能。

  • 可以使用适当的跨接电缆或电线连接通过通道扩展功能(通过 J6 和 J7 访问)控制的外部器件。