ZHCUA77A
June 2020 – January 2022
LP87702-Q1
使用 LP87702K-Q1 的 xWR 雷达电源设计
1
引言
2
xWR 电源要求
2.1
推荐的电源电压要求
2.2
输入电源电流要求
2.3
输入电源纹波要求
3
电源解决方案
3.1
1.0V 和 1.8V 射频电源轨 LC 滤波器
4
测量
5
原理图
6
物料清单
7
结论
8
参考文献
9
修订历史记录
8
参考文献
请参阅以下参考文献了解详情:
德州仪器 (TI),
由 TPS65313-Q1 宽输入电压安全 PMIC 和 TPS65653-Q1 供电的 AWR1843 雷达电路板
。
德州仪器 (TI),
具有诊断功能的 LP87702-Q1 双路降压转换器和 5V 升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
LP87702-Q1 技术参考手册
。
德州仪器 (TI),
TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
LM61460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器
数据表。