ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
LP87702K-Q1 具有两个单独的降压转换器和一个升压转换器。LP87702K-Q1 可进行 OTP 编程,默认寄存器值已在 TI 出厂配置中设为其所需值,且在上电后还可以通过 I2C 再次设置。请参阅 LP877020-Q1 配置指南,了解如何通过 I2C 来使用和配置 LP87702K-Q1 的详细信息。电源轨的主要 OTP 设置已在表 1-1 中列出。
组 | 说明 | 位名字 | LP87702K-Q1 |
---|---|---|---|
器件标识 | OTP 配置 | OTP_ID | 23h |
OTP_ID 的修订版本 | OTP_REV | 0 | |
BUCK0 | 输出电压 | BUCK0_VSET | 1.8V |
使能,EN 引脚或 I2C 寄存器 | BUCK0_EN_PIN_CTRL、BUCK0_EN | EN1 | |
强制 PWM | BUCK0_FPWM | 是 | |
峰值电流限值 | BUCK0_ILIM | 4A | |
最大负载电流 | 不适用 | 3A | |
BUCK1 | 输出电压 | BUCK1_VSET | 1.01 V |
使能,EN 引脚或 I2C 寄存器 | BUCK1_EN_PIN_CTRL、BUCK1_EN | EN1 | |
强制 PWM | BUCK1_FPWM | 是 | |
峰值电流限值 | BUCK1_ILIM | 4.5A | |
最大负载电流 | 不适用 | 3.5A | |
BOOST | 模式,升压或旁路 | 不适用 | 升压 |
输出电压 | BOOST_VSET | 5V | |
使能,EN 引脚或 I2C 寄存器 | BOOST_EN_PIN_CTRL、BOOST_EN | EN1 | |
峰值电流限值 | BOOST_ILIM | 1.4A | |
最大负载电流 | 不适用 | 0.6A | |
VANA | VANA 过压阈值 | 不适用 | 4.3V 上升 |
从 OTP 存储器加载的完整寄存器位列表显示在 LP87702-Q1 技术参考手册 中。