ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
测试数据可在 LP87702K-Q1 的具有诊断功能的 LP87702-Q1 双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表第 8.2.4 节“应用曲线”中找到。前置稳压器的类似数据可在 LM61460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据表第 9.2.3 节“应用曲线”中找到。
该节提供了此电源树在特定条件下有关 LP87702K-Q1 效率的其他基准测试数据。图 4-1、图 4-2 和图 4-3 展示了 LP87702K-Q1 的效率测量结果。