图 3-1 展示了 LP87702K-Q1 的示例方框图,具有宽 VIN 降压转化器 LM61460-Q1、TPS62811-Q1 和 AWR 或 IWR 雷达 IC 器件。该方框图还包括一个用于 CAN-FD 的 TCAN1043 CAN 收发器。
图 3-2 展示了 LP87702-Q1 的功能方框图。
这个雷达传感器参考设计成直接连接汽车电池,因此需要宽 VIN 控制器。以下是该设计所需的电压:
- 用于 AWR1843 I/O 的 3.3V - LM61460-Q1 宽 VIN 降压转换器涵盖各种输入电压,例如可使用汽车电池(典型值为 12V)LM61460-Q1 生成 3.3V 电源轨,该器件还可用作其他低压直流/直流转换器的前置稳压器电源。前置稳压器开关频率使用一个外部电阻器来设置,将为 2.1MHz。雷达的 3.3V 输出由第二个 LC 滤波器进行滤波,尽管电源轨不会影响射频性能。但是,有可能产生会影响射频性能的系统级别噪声耦合,因此在开关稳压器输出和雷达电源轨之间使用了一个铁氧体磁珠或一个小电感器。
- 用于数字 AWR1843 和 SRAM 的 1.2V - TPS62811-Q1 通过 3.3V 输入生成此电源。TPS62811-Q1 的开关频率由 COMP/FSET 引脚控制,且开关频率设置为 2.25MHz。与 3.3V 电源轨相似,1.2V 电源轨对射频性能没有直接影响,但是噪声耦合可以会影响性能。第二个 LC 滤波器用于提高此性能。
- 用于 AWR1843 模拟、射频、VCO 和 CMOS 的 1.8V - LP87702K-Q1 BUCK0 通过 3.3V 输入生成此电源。此输出通过第二级 LC 滤波器来滤波。
- 用于 AWR1843 模拟和射频的 1V - LP87702K-Q1 BUCK1 通过 3.3V 输入生成此电源。
- 用于 CAN-FD PHY 的 5V - LP87702K-Q1 升压转换器通过 3.3V 输入生成此电源。