ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
1.0V 和 1.8V 稳压器开关频率为 4MHz,采用强制 PWM 模式,输出使用 470nH 电感器和 2 个 22µF 输出电容器进行滤波,可获得良好的噪声性能和稳定性。推荐使用具有低 DCR 的屏蔽式电感器。
对于第二级滤波器,可以使用 100nH 电感器,如 NLCV32T-R10M-EFRD。也可以使用铁氧体磁珠来节约成本和空间,并且在本设计中改用了 MPZ2012S101A 铁氧体,而非电感器。第二个 LC 滤波器的电容包括雷达电源引脚的去耦电容器。额外的滤波电容器可帮助提高滤波性能,而且 TI 建议增加一个预留位置,在铁氧体磁珠之后再安装至少一个额外的 22μF 电容器,以改进噪声滤除和负载瞬态性能。基于客户电路板的性能评估,如果不需要此电容器,则可以将其拆除。可承受的纹波噪声和负载瞬态噪声量因应用和用例而异。图 4-6 展示了使用 MPZ2012S101A 铁氧体的情况下 LP87702k-Q1 相对于 AWR 纹波规格的纹波性能。
将 LC 滤波器(铁氧体磁珠和该铁氧体磁珠之后的一个 22μF 滤波电容器)靠近稳压器可帮助滤除靠近来源的噪声,这可能会减少 PCB 上靠近雷达器件的区域的噪声。如果 LC 滤波器的位置接近雷达 IC,开关稳压器噪声会传播到 PCB,因此更有可能出现耦合。
在 1.0V 电源轨上,LC 滤波器分为两路(RF1_1 和 RF1_2)以将双方彼此解耦,从而提高噪声性能,同时减少第二级电感器的 IR 下降。