ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
表 2-1 提供了为不同 AWR1843 电源轨推荐的电源电压范围规格。此引脚上的外部电源电压应为 1.3V,以避免应用在 1.0V 或 1.3V 射频电源轨上使用内部 LDO。如果未使用内部 LDO 或绕过了它,则此引脚上的外部电源电压应为 1.0V。通常不使用内部 LDO,因为它会提高 AWR 内部功率耗散。不需要采用特殊电源时序控制方法,但应当在向 AWR 器件释放重置/供电正常信号之前排定所有输入电源轨。CAN PHY 可能需要由 PMIC 和 AWR 同时控制,以避免在 3.3V AWR 电源轨升高但 1.8V 电源轨未激活时 AWR IO 启用 CAN PHY。
输入 | 说明 | 最小 (V) | 额定 (V) | 最大 (V) |
---|---|---|---|---|
VDDIN | 1.2V 数字电源 | 1.14 | 1.2 | 1.32 |
VIN_SRAM | 用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.32 |
VNWA | 用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.32 |
VIOIN | I/O 电源(1.8V 至 3.3V)。所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
1.71 | 1.8 | 1.89 | ||
VIOIN_18 | 用于 CMOS I/O 的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 |
VIN_18CLK | 用于时钟模块的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 |
VIOIN_18IFF | 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 |
VIN_13RF1 | 1.3V 模拟和射频电源。VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可在电路板上进行短接。 | 1.23 | 1.3 | 1.36 |
VIN_13RF2 | ||||
VIN_13RF1(1V 内部 LDO 旁路模式) | 0.95 | 1.0 | 1.05 | |
VIN_13RF2(1V 内部 LDO 旁路模式) | ||||
VIN18BB | 1.8V 模拟基带电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 |
VIN_18VCO | 1.8V 射频 VCO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 |