ZHCU992A
December 2017 – January 2022
TPS53119
TPS53119EVM-690 用户指南
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
6
配置
6.1
开关频率可选
6.2
软启动选择
6.3
模式选择
6.4
启用选择
7
测试步骤
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备停机
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
效率
8.2
负载调节
8.3
输出瞬态
8.4
输出纹波
8.5
开关节点
8.6
启用导通/关断
8.7
输出 1.1V 预偏置导通
8.8
波特图
8.9
热像图
9
EVM 装配图和 PCB 布局
10
物料清单
11
修订历史记录
2.2
特性
TPS53119EVM-690 特性:
25A
DC
稳态输出电流
支持预偏置输出电压启动
通过 TI 电源块 MOSFET 实现高效率和高密度
J1,用于选择开关频率设置
J2,用于选择内部电压伺服软启动
J3,用于实现使能功能
J6,用于选择自动跳过和强制 CCM 模式
便捷的测试点,用于探测关键波形