ZHCU992A December 2017 – January 2022 TPS53119
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入特性 | |||||
电压范围 | VIN | 8 | 12 | 14 | V |
最大输入电流 | VIN = 8V,IOUT = 25A | 4 | A | ||
空载输入电流 | 自动跳跃模式下 VIN = 14V,IOUT = 0A | 1 | mA | ||
输出特性 | |||||
输出电压 VOUT | 1.1 | V | |||
输出电压调节 | 线路调节(VIN = 8V 至 14V) | 0.5% | |||
负载调节(VIN = 12V,IOUT = 0A 至 25A) | 0.5% | ||||
输出电压纹波 | VIN = 12V,IO = 25 A | 25 | mVpp | ||
输出负载电流 | 0 | 25 | A | ||
输出过流 | 35 | A | |||
系统特性 | |||||
开关频率 | 300 | kHz | |||
峰值效率 | VIN = 12V,1.1V/10A | 90.90% | |||
满负载效率 | VIN = 12V,1.1V/25A | 88.59% | |||
工作温度 | 25 | °C |
注意:将跳线设置到默认位置。请参阅Topic Link Label6。