ZHCU992A December 2017 – January 2022 TPS53119
电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J4,如图 5-2 中所示。
万用表:
V1:TP7 (VIN) 和 TP8 (GND) 处的 VIN
V2:TP14 (Vout) 和 TP15 (GND) 处的 VOUT
A1:VIN 输入电流
输出负载:输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.1V 电压下支持 0ADC 至 30ADC 电流。
示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器:
测试点 TP14 和 TP15 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探针尖端穿过 TP14 并将接地筒固定在 TP15 上,如图 5-1 所示。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。
风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可达到 60°C 的温度。建议使用一个 200–400 LFM 的小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。风扇未运行时不得探测 EVM。
建议线规: