ZHCU992A December 2017 – January 2022 TPS53119
TPS53119EVM-690 评估模块 (EVM) 采用 TPS53119 器件。TPS53119 是一款小尺寸单相降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制特性。TPS53119EVM-690 通过 12V 输入总线在高达 25A 的电流下提供固定 1.1V 输出。它还采用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。