TPS53119EVM-690 的反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻用于进行环路响应分析。
- 按照Topic Link Label5和图 5-2 中所述设置 EVM。
- 将隔离变压器连接到标有 TP9 和 TP10 的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP9。将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP10。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP11。
- 通过隔离变压器注入 40mV 左右或更低的信号。
- 扫描频率从 100 Hz 到 1MHz,使用 10-0Hz 或更低的后置滤波器。可以测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(信号注入反馈可能干扰其他测量的准确性)。