ZHCU992A
December 2017 – January 2022
TPS53119
TPS53119EVM-690 用户指南
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
6
配置
6.1
开关频率可选
6.2
软启动选择
6.3
模式选择
6.4
启用选择
7
测试步骤
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备停机
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
效率
8.2
负载调节
8.3
输出瞬态
8.4
输出纹波
8.5
开关节点
8.6
启用导通/关断
8.7
输出 1.1V 预偏置导通
8.8
波特图
8.9
热像图
9
EVM 装配图和 PCB 布局
10
物料清单
11
修订历史记录
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
按照
Topic Link Label5
和
图 5-2
中所述设置 EVM。
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0A
DC
。
确保根据
Topic Link Label6
设置所有跳线配置。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 中提供的跳线短接 J3。
将 V
IN
从 0V 增至 12V。使用 V1 测量输入电压。
移除 J3 上的跳线以启用控制器。
使用 V2 测量 V
OUT
电压。
将负载从 0A
DC
改为 25A
DC
;V
OUT
必须保持在负载调节范围内。
将 V
IN
从 8V 改为 14V;V
OUT
必须保持在线路调节范围内。
将跳线接到 J3 上以禁用控制器。
将负载降至 0A。
将 V
IN
降至 0V。