ZHCU972D March 2022 – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
AM263x 控制卡采用三个 AM263x SoC 内部集成电路 (I2C) 端口作为控制器对各种目标进行操作。重要的是,所有 I2C 数据和时钟线路都上拉至 3.3V IO 电源来实现通信。
目标 | I2C 实例 | I2C 地址位说明 | 器件配置 | CC 配置 | I2C 地址 |
---|---|---|---|---|---|
电路板 ID EEPROM | I2C0 | 器件地址的前 4 位设为 1010,接下来的两位由 A2 和 A1 引脚设置,而第七位 a16 是最重要的内部地址位 | 0b10110[A2][A1][a16] A1/A2 连接到接地 |
0b1010000 | 0x50 |
GPIO 扩展器 | I2C2 | 目标地址的前 6 位设为 010000,接下来的一位由 IO 扩展器的地址引脚决定 | 0b010000[ADDR] ADDR 引脚连接到接地 |
0b0100000 | 0x20 |
BOOTMODE IO 扩展器 | I2C2/I2C1_TA | 目标地址的前 6 位设为 010000,接下来的一位由 IO 扩展器的地址引脚决定 | 0b010000[ADDR] ADDR 引脚连接到 3.3V IO 电源 |
0b0100001 | 0x21 |
电流监控器 | I2C2 | 目标地址的前三位为 100,接下来的四位由 A1 和 A0 的连接决定 | 请参阅器件特定数据表 中的地址引脚表。 | 0b1000000 | 0x40 |
电流监控器 | I2C2 | 目标地址的前三位为 100,接下来的四位由 A1 和 A0 的连接决定 | 请参阅器件特定数据表 中的地址引脚表。 | 0b1000001 | 0x41 |
温度传感器 | I2C2 | 器件型号 TMP411Ax 的固定值为 1001100 | 不适用 | 0b1001100 | 0x4C |
LED 驱动器 | I2C2 | 目标地址的前四位为 1100,接下来的三个位由 A2、A1 和 A0 决定 | 0b1100[A2][A1][A0] A2/A1/A0 所有均连接到接地 |
0b1100000 | 0x60 |