注: E1 控制卡有一个已知问题,当使用的板载 XDS110 速度超过 1MHz,将导致 JTAG 连接问题。少量 E1 样片器件安装了减速隔离器 (U53),限制为 1MHz。如果您在使用
Code Composer Studio(代码调试器)™ (CCS) IDE 时遇到 JTAG 连接问题,请确保正在所用的目标配置 JTAG TCLK 频率为 1.0MHz。为了检查目标配置的 JTAG TCLK 频率:
- 打开目标配置或创建新目标配置。
- 点击 advanced 选项卡,访问高级设置。
- 点击 Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0 连接
- 将 The JTAG TCLK Frequency(频率) (MHz) 的默认设置从“Fixed default 5.5-MHz frequency”(固定默认 5.5-MHz 频率)更改为“Fixed with user specified value”(使用用户指定的值固定)
- 将用户指定的固定值从“5.5MHz”改为“1.0MHz”
- 点击 Save 按钮
- 点击 Test Connection,确保连接到 JTAG 不会出错
注: AM263x 控制卡需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然随附 USB Type-C 线缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须单独订购
Belkin USB-C 壁式充电器 已知可与控制卡和提供的 Type-C 电缆配合使用。有关电源要求的更多信息,请参阅
电源要求。如果电源输入不足,则红色 LED (LD16) 将会亮起。有关电源状态 LED 的更多信息,请参阅
电源状态 LED。
注: 外部电源或电源配件要求:
- 标称输出电压:5VDC
- 最大输出电流:3000mA
- 效率等级 V
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。
注: 有关 AM263x 控制卡 E2 设计变更列表,请参阅
E2 设计变更