ZHCU972D March 2022 – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
AM263x SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。SoC 和三个以太网 PHY 的所有参考时钟都是由单个四路输出时钟缓冲器 (LMK1C1104PWR) 生成的,默认源自单个 25MHz LVCMOS 振荡器。时钟缓冲器用于将电平从 3.3V 转换到 1.8V 。
控制卡还需要 TM4C129 微控制器具有 16MHz 时钟源,以支持 UART-USB JTAG 。
另外,SoC 时钟输入也可源自单个 25MHz 晶体。若要使用晶体,必须安装和拆除电阻器。如果将晶体用作时钟源,则 AM263x CLKOUT0 信号用于为以太网 PHY 参考时钟信号提供四路输出时钟缓冲器。
下表描述了待安装或不被安装的适合的电阻器,用于每种时钟源配置。
时钟源 | 安装 | DNI |
---|---|---|
25MHz LVCMOS 振荡器(默认) | R161、R135 | R158、R155、R134 |
25MHz 晶体 | R158、R155、R134 | R161、R135 |