ZHCU972D March 2022 – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
AM263x 控制卡支持 24 条 ADC 信号通道,这些通道映射到 AM263x SoC 并端接到 HSEC 连接器。所有 ADC 信号都受 ESD 保护 (TPD4E001DBVR)。
采用两个多路复用器 (TMUX1136DQAR) 来决定 ADC 信号传入和传出 HSEC 连接器的路径。
多路复用器选择信号 | 条件 | 功能 | 说明 |
---|---|---|---|
ADC1_MUX_SEL | SEL 信号高电平 | S1A → D1 | 选择 HSEC_ADC0_AIN0 |
S2A → D2 | HSEC_ADC0_AIN1 选中 | ||
SEL 信号低电平 | S1B → D1 | 选择 HSEC_DAC_OUT | |
S2B → D2 | 选择 HSEC_DAC_OUT | ||
ADC2_MUX_SEL | SEL 信号高电平 | S1A → D1 | 选择 HSEC_ADC4_AIN0 |
S2A → D2 | 选择 HSEC_ADC4_AIN1 | ||
SEL 信号低电平 | S1B → D1 | 选择 ADC_CAL0 | |
S2B → D2 | 选择 ADC_CAL1 |
采用三个开关来配置 ADC 和 DAC 的基准电压。
VREF 开关位置 | 基准选择 |
---|---|
引脚 1-2 | 板载 1.8V 基准 (REF3318AIDBZT) |
引脚 2-3 | HSEC VREF |
DAC VREF 开关位置 | 基准选择 |
---|---|
引脚 1-2 | AM263x 片上 LDO |
引脚 2-3 | VREF 开关输出 |
ADC VREF 开关位置 | 基准选择 |
---|---|
引脚 1-2 | 开路 - 允许使用 AM263x 片上 LDO 基准 |
引脚 2-3 | VREF 开关输出 |
引脚 4-5 | 开路 - 允许使用 AM263x 片上 LDO 基准 |
引脚 5-6 | VREF 开关输出 |