ZHCU972D March 2022 – September 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
SI 编号 | GPIO 说明 | GPIO | 引脚名称 | 功能 | 网络名称 | 活跃状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoC 中断 | GPIO21 | LIN2_RXD | 中断 | SOC_INTn | 低电平 |
2 | DP83826E 中断 | GPIO66 | EPWM12_A | 中断 | ICSSM2_PWDN/INTn | 低电平 |
3 | DP83869_01 中断 | GPIO67 | EPWM11_B | 中断 | RGMII1_INT | LOW |
4 | DP83869_02 中断 | GPIO68 | EPWM12_B | 中断 | ICSSM1_INT | 低电平 |
5 | 用户定义的 LED | GPIO20 | LIN2_TXD | 通用输入/输出 (GPIO) | USER_LED0 | 可选 |
6 | 用户定义的 LED | GPIO1 | QSPI0_CSn1 | 通用输入/输出 (GPIO) | USER_LED1 | 可选 |
IO 扩展器 01 | ||||||
7 | CAN 收发器的待机输入 | P00 | 通用输入/输出 (GPIO) | MCAN1_STB | 高 | |
8 | 启用对时钟缓冲器使能控制 | P01 | 启用 | CLK_BUF_EN | 高 | |
9 | 为 ICSSM 多路复用器 1 选择线路 | P02 | 多路复用器选择 | ICSSM1_MUX_SEL | 可选 | |
10 | 为 ICSSM 多路复用器 2 选择线路 | P03 | 多路复用器选择 | ICSSM2_MUX_SEL | 可选 | |
11 | DP83869_01 复位输入 | P04 | 复位 | GPIO_RGMII1_RST | 低电平 | |
12 | DP83869_02 复位输入 | P05 | 复位 | GPIO_ICSSM1_RST | 低电平 | |
13 | DP83826E 复位输入 | P06 | 复位 | GPIO_ICSSM2_RST | 低电平 | |
14 | 启用对 SD 负载开关使能控制 | P07 | 负载开关启用 | GPIO_uSD_PWR_EN | 高电平 | |
15 | 为 RGMII1 多路复用器选择线路 | P10 | 多路复用器选择 | RGMII_MUX_SEL | 可选 | |
16 | QSPI 复位控制 | P11 | 复位 | QSPI0_RESET | 低电平 | |
17 | 为 I2C0 多路复用器选择线路 | P12 | 多路复用器选择 | I2C0_MUX_SEL | 可选 | |
18 | 从 TA 接头到 SoC 的 GPIO 输出 | P13 | 1.2V REG EN | TA_GPIO2 | 可选 | |
19 | 启用对 1.7V LDO 使能控制 | P14 | LDO 启用 | VPP_LDO_EN | 高电平 |