ZHCU930 December 2022
ATL431 和 ATL432 是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。