ZHCU930 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1.     7
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 符合 SAE J1772 或等效标准的电动汽车充电站
      2. 1.1.2 交流和直流泄漏、残余电流检测 (RCD)
      3. 1.1.3 高效继电器和接触器驱动
      4. 1.1.4 接触焊接检测
    3. 1.2 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 控制引导信号接口
        1. 2.2.2.1 J1772 占空比
          1. 2.2.2.1.1 控制引导信号状态
          2. 2.2.2.1.2 控制引导信号电路
      3. 2.2.3 继电器驱动和焊接检测
      4. 2.2.4 剩余电流检测
        1. 2.2.4.1 自振电路
          1.        37
        2. 2.2.4.2 DRV8220 H 桥
        3. 2.2.4.3 饱和检测电路
        4. 2.2.4.4 由 DFF 控制的 H 桥
        5. 2.2.4.5 滤波器级
        6. 2.2.4.6 差分至单端转换器
        7. 2.2.4.7 低通滤波器
        8. 2.2.4.8 全波整流器
        9. 2.2.4.9 MCU 选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC28742
      2. 2.3.2  TLV1805
      3. 2.3.3  DRV8220
      4. 2.3.4  ISO1212
      5. 2.3.5  ADC122S051
      6. 2.3.6  TPS7A39
      7. 2.3.7  TPS7A20
      8. 2.3.8  ATL431
      9. 2.3.9  TL431
      10. 2.3.10 TPS563210A
      11. 2.3.11 TPS55330
      12. 2.3.12 TPS259470
      13. 2.3.13 TL7705A
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 TPS563210 的效率和输出电压调节
        3. 3.3.1.3 输出电压纹波波形
        4. 3.3.1.4 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        5. 3.3.1.5 热性能
      2. 3.3.2 基于 TLV1805 的控制引导界面
        1. 3.3.2.1 TLV1805 输出上升和下降时间
        2. 3.3.2.2 不同状态下的控制引导信号电压精度
      3. 3.3.3 基于 DRV8220 的继电器和插头锁定驱动器
      4. 3.3.4 基于 ISO1212 的隔离式线路电压检测
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系

VS 引脚的电阻分压器决定了反激转换器的输出电压过压保护点。另外,高侧分压电阻 (RS1) 决定了控制器实现连续 DRV 操作的线路电压。RS1 最初根据变压器辅助侧与一次侧的匝数比和所需的输入电压阈值来确定。

Equation47. R S 1 = V I N ( r u n × 2 N P A × I V S L ( m i n )

其中

  • NPA 是变压器一次侧绕组与辅助绕组匝数比
  • VIN(run) 是用于使控制器导通(运行)的 ACRMS 电压;采用直流输入时,请省略公式中的 √ 2
  • VSL(run) 是开关导通期间 VS 引脚上拉电流的运行阈值(请参阅 UCC28742 数据表的电气特性 部分)
Equation39. R S 1 = 80 V × 2 4.81 × 210 µ A = 112 k Ω
Equation40. R S 1 ( s e l e c t e d ) = 121 k Ω

低侧 VS 引脚电阻根据开环条件下所需的 VOUT 稳定电压来选择,并设定开环条件下允许的最大电压。

Equation41. R S 2 =   R S 1 × V O V P T H N A S × V O V + V F - V O V P T H  

其中

  • VOV 为转换器输出端允许的最大峰值电压
  • VF 是电流接近零时的输出整流器正向压降
  • NAS 是变压器辅助绕组与二次侧绕组匝数比
  • VOVPTH 是 VS 输入端的过压检测阈值(请参阅 UCC28742 数据表的“电气特性”部分)
Equation42. R S 2 =   121 k Ω × 4.65 V 1.455 × 15 V + 0.8 V - 4.65 V = 30.7 k Ω
Equation43. R S 2 ( s e l e c t e d ) =   33.2 k Ω

UCC28742 器件使用线路补偿功能在不断变化的输入线路上保持严格的 CC 调节。线路补偿电阻 (RLC) 值由流经 RS1 的电流、内部总栅极驱动和外部 MOSFET 关断延迟决定。假定 UCC28742 器件中的内部延迟为 50ns:

Equation44. R L C =   K L C × R S 1 × R C S × t D × N P A L P

其中

  • tD 是电流检测延迟,包括 MOSFET 关断延迟
  • KLC 是电流调节常量(请参阅 UCC28742 数据表的“电气特性”部分)
Equation45. R L C =   25 × 121 k Ω × 0.5 Ω × ( 46 n s + 50 n s ) × 4.81 700 µ H = 998 Ω
Equation46. R L C ( s e l e c t e d ) =   1 k Ω