ZHCU930 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1.     7
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 符合 SAE J1772 或等效标准的电动汽车充电站
      2. 1.1.2 交流和直流泄漏、残余电流检测 (RCD)
      3. 1.1.3 高效继电器和接触器驱动
      4. 1.1.4 接触焊接检测
    3. 1.2 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 控制引导信号接口
        1. 2.2.2.1 J1772 占空比
          1. 2.2.2.1.1 控制引导信号状态
          2. 2.2.2.1.2 控制引导信号电路
      3. 2.2.3 继电器驱动和焊接检测
      4. 2.2.4 剩余电流检测
        1. 2.2.4.1 自振电路
          1.        37
        2. 2.2.4.2 DRV8220 H 桥
        3. 2.2.4.3 饱和检测电路
        4. 2.2.4.4 由 DFF 控制的 H 桥
        5. 2.2.4.5 滤波器级
        6. 2.2.4.6 差分至单端转换器
        7. 2.2.4.7 低通滤波器
        8. 2.2.4.8 全波整流器
        9. 2.2.4.9 MCU 选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC28742
      2. 2.3.2  TLV1805
      3. 2.3.3  DRV8220
      4. 2.3.4  ISO1212
      5. 2.3.5  ADC122S051
      6. 2.3.6  TPS7A39
      7. 2.3.7  TPS7A20
      8. 2.3.8  ATL431
      9. 2.3.9  TL431
      10. 2.3.10 TPS563210A
      11. 2.3.11 TPS55330
      12. 2.3.12 TPS259470
      13. 2.3.13 TL7705A
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 TPS563210 的效率和输出电压调节
        3. 3.3.1.3 输出电压纹波波形
        4. 3.3.1.4 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        5. 3.3.1.5 热性能
      2. 3.3.2 基于 TLV1805 的控制引导界面
        1. 3.3.2.1 TLV1805 输出上升和下降时间
        2. 3.3.2.2 不同状态下的控制引导信号电压精度
      3. 3.3.3 基于 DRV8220 的继电器和插头锁定驱动器
      4. 3.3.4 基于 ISO1212 的隔离式线路电压检测
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

关键系统规格

表 1-2 关键系统规格
参数 注意事项和条件 最小值 标称值 最大值 单位 详细信息
输入特性
输入电压 VIN 85 120、230 460 VRMS 线路电压
线频率 fLINE 47 60、50 63 Hz
输出特性
输出电压 VOUT 反激式输出 1 12 V 具有 3 路输出且基于 UCC28742 的交流/直流反激式功率级
输出电流 IOUT1 2.2 A
输出电压 VOUT2 反激式输出 2 14 V
输出电流 IOUT2 0.1 A
输出电压 VOUT3 反激式输出 3 -14 V
输出电流 IOUT3 0.1 A
总输出功率 POUT 反激式功率级的输出功率 28.8 W
负载点和辅助部分特性
TPS7A3901

双路 LDO

+12 V 标称电流 = 100mA
TPS7A3901 –12 V 标称电流 = 100mA
TPS76318 LDO +1.8 V 标称电流 = 30mA
TPS259470 电子保险丝 +5 V 过流保护 = 4.5A
TPS563210A 同步降压 +5 V 标称电流 = 1.2A,最大 1.3A
TPS563210A 同步降压 +3.3 V 标称电流 = 0.8A,最大 1.5A
TPS65130 两个转换器(升压 + 反相降压/升压转换器)在储能放电期间处于运行状态 ± 14 V 标称电流 = 0.1A
TPS55330 非同步升压:在储能放电期间处于运行状态 +11.5 V 标称电流 = 1.8A
超级电容器备用电源特性
超级电容器正常工作电压 2 个 2.5μF 超级电容器串联。充电器充电至 7.8V。升压 UVLO 将最小工作电压设置为 4.3V。在储能放电期间(交流电源故障)提供 7.5W 功率并持续 3 秒(升压后) +4.3 +7.8 V 峰值电流 = 4.06A,从全速率电压到半电压持续 1s。
TL7705A 用于 2 个 2.5μF 串联超级电容器 EoC 的电压监控器 +7.49 V 充电结束阈值
线性充电器 在 81s 内将超级电容器从 0V 充电至 7.8V,在 36s 内从 4.3V 充电至 7.8V +120 mA