ZHCU930 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1.     7
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 符合 SAE J1772 或等效标准的电动汽车充电站
      2. 1.1.2 交流和直流泄漏、残余电流检测 (RCD)
      3. 1.1.3 高效继电器和接触器驱动
      4. 1.1.4 接触焊接检测
    3. 1.2 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 控制引导信号接口
        1. 2.2.2.1 J1772 占空比
          1. 2.2.2.1.1 控制引导信号状态
          2. 2.2.2.1.2 控制引导信号电路
      3. 2.2.3 继电器驱动和焊接检测
      4. 2.2.4 剩余电流检测
        1. 2.2.4.1 自振电路
          1.        37
        2. 2.2.4.2 DRV8220 H 桥
        3. 2.2.4.3 饱和检测电路
        4. 2.2.4.4 由 DFF 控制的 H 桥
        5. 2.2.4.5 滤波器级
        6. 2.2.4.6 差分至单端转换器
        7. 2.2.4.7 低通滤波器
        8. 2.2.4.8 全波整流器
        9. 2.2.4.9 MCU 选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC28742
      2. 2.3.2  TLV1805
      3. 2.3.3  DRV8220
      4. 2.3.4  ISO1212
      5. 2.3.5  ADC122S051
      6. 2.3.6  TPS7A39
      7. 2.3.7  TPS7A20
      8. 2.3.8  ATL431
      9. 2.3.9  TL431
      10. 2.3.10 TPS563210A
      11. 2.3.11 TPS55330
      12. 2.3.12 TPS259470
      13. 2.3.13 TL7705A
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 TPS563210 的效率和输出电压调节
        3. 3.3.1.3 输出电压纹波波形
        4. 3.3.1.4 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        5. 3.3.1.5 热性能
      2. 3.3.2 基于 TLV1805 的控制引导界面
        1. 3.3.2.1 TLV1805 输出上升和下降时间
        2. 3.3.2.2 不同状态下的控制引导信号电压精度
      3. 3.3.3 基于 DRV8220 的继电器和插头锁定驱动器
      4. 3.3.4 基于 ISO1212 的隔离式线路电压检测
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

效率和输出电压交叉调节

负载电流为零时的总功耗(所有输出均有效,超级电容器已充电):

  • 115VAC、60Hz:485mW
  • 230VAC、50Hz:548mW

图 3-4 95V 和 115V AC、60Hz 下的输出功率与效率间的关系;230V 和 265V AC、50Hz 下的输出功率与效率间的关系
图 3-5 输出功率与电压调节间的关系
图 3-6 输出功率与电压调节间的关系
图 3-7 输出功率与电压调节间的关系
表 3-1 95VAC、60Hz 交流输入时的测试数据
PIN (W) 12Vp (V) +12V (V) –12V (V) I(12Vp) (mA) I(+12V) (mA) I(–12V) (mA) POUT (W) 效率 (%)

0.209

12.03

11.96

–11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.782

12.02

11.96

–11.93

104.7

4.98

-4.97

1.38

77.30%

3.225

12.02

11.96

–11.93

200.9

9.97

-9.94

2.65

82.24%

4.759

12.02

11.96

–11.93

302.8

14.95

-14.91

4.00

83.97%

7.821

12.02

11.97

–11.93

501.3

24.94

-24.85

6.62

84.65%

15.745

12.02

11.98

–11.93

1002.0

49.92

-49.71

13.24

84.06%

34.754

12.02

12.00

–11.93

2200.0

100.00

-99.42

28.83

82.95%

表 3-2 115V VAC、60Hz 交流输入时的测试数据

PIN (W)

12Vp (V)

+12V (V)

–12V (V)

I(12Vp) (mA)

I(+12V) (mA)

I(–12V) (mA)

POUT (W)

效率 (%)

0.216

12.02

11.95

–11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.753

12.02

11.95

–11.93

102.1

4.98

-4.97

1.35

76.78%

3.219

12.02

11.95

–11.93

201.0

9.96

-9.94

2.65

82.45%

4.735

12.02

11.95

–11.93

302.8

14.94

-14.91

4.00

84.39%

7.752

12.02

11.95

–11.94

501.3

24.90

-24.88

6.62

85.40%

15.570

12.02

11.95

–11.95

1002.0

49.79

-49.79

13.23

85.00%

34.213

12.01

11.94

–11.97

2200.0

99.50

-99.75

28.80

84.19%

表 3-3 230VAC、50Hz 交流输入时的测试数据

PIN (W)

12Vp (V)

+12V (V)

–12V (V)

I(12Vp) (mA)

I(+12V) (mA)

I(–12V) (mA)

POUT (W)

效率 (%)

0.308

12.02

11.96

–11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.888

12.02

11.96

–11.93

102.1

4.98

-4.97

1.35

71.30%

3.337

12.02

11.96

–11.93

201.0

9.97

-9.94

2.65

79.53%

4.824

12.02

11.96

–11.93

302.8

14.95

-14.91

4.00

82.84%

7.748

12.02

11.97

–11.93

501.3

24.94

-24.85

6.62

85.45%

15.304

12.02

11.98

–11.93

1002.0

49.92

-49.71

13.24

86.48%

33.280

12.02

12.00

–11.92

2200.0

100.00

-99.33

28.83

86.62%

表 3-4 260VAC、50Hz 交流输入时的测试数据

PIN (W)

12Vp (V)

+12V (V)

–12V (V)

I(12Vp) (mA)

I(+12V) (mA)

I(–12V) (mA)

POUT (W)

效率 (%)

0.334

12.02

11.96

–11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.932

12.02

11.96

–11.93

102.1

4.98

-4.97

1.35

69.69%

3.391

12.02

11.93

–11.95

200.9

9.94

-9.96

2.65

78.22%

4.878

12.02

11.93

–11.93

302.8

14.91

-14.91

4.00

81.91%

7.795

12.02

11.94

–11.95

501.3

24.88

-24.90

6.62

84.93%

15.312

12.02

11.95

–11.95

1001.9

49.79

-49.79

13.23

86.42%

33.212

12.01

11.97

–11.94

2200.0

99.75

-99.50

28.80

86.73%

表 3-5 115V AC、60Hz 交流输入下的输出电压交叉调节

I(12Vp) (mA)

I(+12V) (mA)

I(–12V) (mA)

12Vp (V)

+12V (V)

–12V (V)

2000

100

100.00

12.09

11.95

–11.94

5

100

100.0

12.01

10.88

-10.88

2000

100

0.0

12.09

11.92

–11.93

2000

0

100.0

12.09

11.94

–11.95

50

100

100.0

12.10

11.95

–11.95

0

0

100.0

12.10

11.94

-10.76

0

0

0.0

12.10

11.94

-11.91

0

100

0.0

12.10

10.48

–11.88

2000

0

0.0

12.09

11.94

-11.91